Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Estiluz
CANDEEIRO DE PAREDE COM ESPELHO
Estiluz
CANDEEIRO DE PAREDE COM ESPELHO
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YVNQXEI1O
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
potência aparente
APPARENT_POWER
calcular o coeficiente de utilização
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
categoria
CATEGORY
coeficiente de utilização
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
custo
COST
elevação padrão
DEFAULT_ELEVATION
profundidade
DEPTH
descrição
DESCRIPTION
diâmetro
DIAMETER
distância da luz
LIGHT_DISTANCE
especificações de iluminação
LIGHTING_SPECIFICATION
fabricante
MANUFACTURER
unidade de massa
MASSUNIT
1
2
3
YVNQXEI1O
0
0
Luminárias
0
0
1219.2
145
Espelho redondo de parede com iluminação integrada
308
81.2500000000125
LED 10W - 2700K - Ang 120° - CRI>90 - 230V - 730 lm
Estiluz
1
Q4YUCML2F
0
0
Luminárias
0
0
1219.2
145
Espelho redondo de parede com iluminação integrada
700
219
LED 10W - 2700K - Ang 120° - CRI>90 - 230V - 730 lm
Estiluz
1
HSRNYIYOB
0
0
Luminárias
0
0
1219.2
145
Espelho redondo de parede com iluminação integrada
308
81.2500000000125
LED 10W - 2700K - Ang 120° - CRI>90 - 230V - 730 lm
Estiluz
1
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Estiluz
- CANDEEIRO DE PAREDE COM ESPELHO
Número de encomenda
YVNQXEI1O
Última alteração
29.07.2025 13:51:45
Unidade
Palavras-chave:
CANDEEIRO
ESPELHO
PAREDE
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties